GK24A-1
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 150 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 808,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 11 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 21 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Anahtar ile seçilebilir %0...100
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Mekanik arayüz
- Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]