GK24A-MOD
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 1.053,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Elektriksel ilave cihaz
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 11 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 21 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir 0/1
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Anahtar ile seçilebilir %0...100
- Elle müdahale elemanı
- Butonlu
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 90...150 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- 35 s
- Mekanik arayüz
- Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]