İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

GK24G-MP

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), IP66/67

Liste fiyatı
EUR 1.280,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

Z-KB-PG11

Kablo rakoru kablo çapı Ø 4...10 mm için

Liste fiyatı: EUR 8,64
Fiyatınız: ...

Z-SPA

Adaptör pozisyon anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa

Liste fiyatı: EUR 5,20
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 137,00
Fiyatınız: ...

HH24-MG

Isıtma, mekanik humidistatlı

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

HT24-MG

Isıtma, ayarlanabilir termostat ile

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S2A GR

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave, gri

Liste fiyatı: EUR 83,10
Fiyatınız: ...

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 89,70
Fiyatınız: ...

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, Besleme AC/DC 24 A

Liste fiyatı: EUR 245,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 205,00
Fiyatınız: ...

Servis araçları

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 300,00
Fiyatınız: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir

ZK1-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 78,00
Fiyatınız: ...

ZK2-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 489,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 731,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 645,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
EVET
Acil durumda kontrol fonksiyonu
Var
Dönme açısı
95
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Anahtar ile seçilebilir %0...100
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli (koruyucu muhafaza altında)
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
11 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP66/67
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm
Tork
40 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
90...150 s