LF24-MFT2
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 351,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için
K6-1
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, kelepçe aralığı ø16...20 mm
KH-LF
Motor kolu, kelepçe aralığı ø8...16 mm, Yarık genişliği 8,2 mm
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm
Z-ARS180L
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, LF.. için
20'lı paket
ZG-LF3
Bağlantı işlemi için montaj kiti yan montaj için Yarık genişliği 6,2 mm
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
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
- 2.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 4 Nm
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 75...300 s
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]