Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

LF24-S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LF24-S

LF24-S

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 1x SPDT, IP54

Liste fiyatı
EUR 290,00
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
AV6-20

AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 53,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
K6-1

K6-1

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir, kelepçe aralığı ø16...20 mm

Liste fiyatı: EUR 13,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 22,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH-LF

KH-LF

Motor kolu, kelepçe aralığı ø8...16 mm, Yarık genişliği 8,2 mm

Liste fiyatı: EUR 41,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 18,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, LF.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 78,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZDB-LF

ZDB-LF

Dönme açısı sınırlayıcı, tahdit ile

Liste fiyatı: EUR 10,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF8-LF

ZF8-LF

Kare-kesit adaptör, 8x8 mm, LF.. için

Liste fiyatı: EUR 12,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-LF1

ZG-LF1

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 111,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-LF3

ZG-LF3

Bağlantı işlemi için montaj kiti yan montaj için Yarık genişliği 6,2 mm

Liste fiyatı: EUR 121,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S2A-F

S2A-F

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 142,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A-F

P1000A-F

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ

Liste fiyatı: EUR 167,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
7 VA
Konum anahtarı
1x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
4 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Hayır
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm
Koruma kategorisi
IP54
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)