SFG-S2-L
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP66/67
- Liste fiyatı
- EUR 923,00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 7 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 18 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halojensiz)
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- L (saat yönünün tersine)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]