Ana sayfa

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

İndirilenler klasörünü görüntüle
İndirilenler merkezine

Sepetinizdeki ürünler

Sepet boş.
Sepetteki ürünler

Solution

Miktar:
Toplam:
Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
Farklı bir proje listesi aç
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
  • İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

    İndirilenler klasörü boş
    indirilenler klasöründeki ürünler

    !

    İndirilenler klasörünü görüntüle
    İndirilenler merkezine
  • Sepetinizdeki ürünler

    Sepet boş.
    Sepetteki ürünler

    Solution

    Miktar:
    Toplam:
    Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
    Farklı bir proje listesi aç
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

TF24-MFT



Ürün kategorisine dön
TF24-MFT

TF24-MFT

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42

Liste fiyatı
EUR 292,00
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
AH-TF

AH-TF

Motor kolu

Liste fiyatı: EUR 25,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV6-20

AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 53,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 22,10
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 18,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 18,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SB-TF

SB-TF

Vidalı sabitleme takımı

Liste fiyatı: EUR 32,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 66,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZDB-TF

ZDB-TF

Dönme açısı sınırlayıcı, tahdit ile

Liste fiyatı: EUR 9,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF8-TF

ZF8-TF

Kare-kesit adaptör, 8x8 mm, TF.. için

Liste fiyatı: EUR 11,90
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-TF1

ZG-TF1

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 111,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 131,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 153,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 153,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGF24

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 298,00
Fiyatınız: ...
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
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 594,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
MFT-C

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 363,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 888,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 784,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
2.5 Nm
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Hayır
Dönme açısı
95
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<25 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
Koruma kategorisi
IP42
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)