TF24-SR
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Liste fiyatı
- EUR 232,00
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
Mekanik aksesuarlar
AV6-20
Mil uzatma parçası 170 mm Ø10 mm Ø 6...16 mm damper mili için
Liste fiyatı: EUR 41,90
Fiyatınız: ...
KG10A
Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun, 10'lı paket
Liste fiyatı: EUR 154,00
Fiyatınız: ...
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm
Liste fiyatı: EUR 14,30
Fiyatınız: ...
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 52,80
Fiyatınız: ...
ZG-TF1
Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
Liste fiyatı: EUR 87,10
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Dönme açısı
- 95
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma derecesi
- IP42
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
- Tork
- 2.5 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <25 s
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°