CH24-L100.2
Dikey hareketli motor, 125 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 380 s, Strok 100 mm, IP54
20'lı paket
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-DS1
Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için
Liste fiyatı: EUR 20,20
Fiyatınız: ...
Z-ESCM
Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 23,40
Fiyatınız: ...
Z-MA
Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 130,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kuvvet
- 125 N
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- elektrik tesisatına göre
- Elle müdahale elemanı
- Mıknatıslı
- Strok
- 100 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 380 s / 100 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]