CM230G-R

Rotary motor, 2 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP66, saat yönünde dönüş

Liste fiyatı
EUR 123,00
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
AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm Ø10 mm Ø 6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 40,00
Fiyatınız: ...

Z-ARCM

Dönme önleyici klips, CM.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 42,00
Fiyatınız: ...

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 18,00
Fiyatınız: ...

Z-MA

Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 98,00
Fiyatınız: ...

Z-PICM

Pozisyon göstergesi, CM.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 118,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
0...287.5
Dönme yönü (motor)
Saat yönünde dönüş
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Mıknatıslı
Güç tüketimi (beklemede)
1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP66
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
Tork
2 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°