2. Damper motorları
  3. Lineer Motorlar

LH24A-MP100



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 100 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 255,00
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
Z-AS2

Z-AS2

Sınırlama takımı, LH../CH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 92,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-DS1

Z-DS1

Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için

Liste fiyatı: EUR 21,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-KS2

Z-KS2

Bağlantı parçası M6

Liste fiyatı: EUR 65,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 136,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 164,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 164,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SGF24

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 117,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 319,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Kuvvet
150 N
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Motor Dönme Yönü
Anahtar ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Strok
100 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 100 mm
Çalışma süresi motor değişkeni
70...270 s / 100 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)