LH24A-MP60-TP
Dikey hareketli motor, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (70...270 s / 100 mm), Strok 60 mm, IP54, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 225,00
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
Mekanik aksesuarlar
Z-DS1
Dairesel destek, lineer motor için, enine kuvvetlerin dengelenmesi için
Liste fiyatı: EUR 16,60
Fiyatınız: ...
Elektrikli aksesuarlar
Servis araçları
ZK1-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 78,00
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...
ZTH EU
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 489,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.2 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Kuvvet
- 150 N
- Strok
- 60 mm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 100 mm
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 70...270 s / 100 mm