LM24A-MP

Rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54

Liste fiyatı
EUR 194,00
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
AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm Ø10 mm Ø 6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 40,00
Fiyatınız: ...

K-ELA

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ∅6...20 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 158,00
Fiyatınız: ...

K-ELA10

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ∅6...10 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 238,00
Fiyatınız: ...

K-ELA13

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ∅6...13 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 238,00
Fiyatınız: ...

K-ELA16

Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için, kelepçe aralığı ∅6...16 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 238,00
Fiyatınız: ...

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 50,00
Fiyatınız: ...

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 42,00
Fiyatınız: ...

ZF10-LMA

Kare-kesit, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF12-LMA

Kare-kesit, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF8-LMA

Kare-kesit, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZFRL10-LMA

Kare-kesit, 10x10 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 158,00
Fiyatınız: ...

ZFRL12-LMA

Kare-kesit, 12x12 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 158,00
Fiyatınız: ...

ZFRL8-LMA

Kare-kesit, 8x8 mm, LM..A, TM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 158,00
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S1A

Pozisyon anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 54,00
Fiyatınız: ...

S2A

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 82,00
Fiyatınız: ...

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ Besleme AC/DC 24 A

Liste fiyatı: EUR 225,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
Tork
5 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
35...150 s