LMQ24A-SR
Çok hızlı motorlar, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2,5 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 335,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-SPA
Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket
AV8-25
Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm ø8...22,7 mm damper mili için
K-ENMA
Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A için, kelepçe aralığı insert ile ø8...26 mm
20'lı paket
K-ENSA
Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ø8...26 mm
20'lı paket
K-NA
Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NM..A, LMQ..A için, kelepçe aralığı ø8...20 mm
KH8
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm
Z-ARS180
Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket
Z-PI
Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket
ZF10-NSA
Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket
ZF12-NSA
Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket
ZF15-NSA
Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket
ZF16-NSA
Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 13 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 23 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tork
- 4 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- anahtar ile seçilebilir 0/1
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95
- Çalışma süresi (motor)
- 2,5 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...40°C [-22...104°F]