İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

NM230P-S

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1 x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı
EUR 440,00
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
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
1 x SPDT
Koruma derecesi
IP66/67
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°