NM24P-P5
Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, IP66/67, Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ
- Liste fiyatı
- EUR 510,00
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
- 1,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 3,5 VA
- Potansiyometre
- 5 kΩ
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3 x 0.75 mm² (halojensiz)
- Bağlantı, Potansiyometre
- Kablo 1 m, 3 x 0.75 mm² (halojensiz)
- Tork
- 10 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Muhafaza Tip 4X
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]