İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

NM24P-S

Rotary motor (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 150 s, 1 x SPDT, IP66/67

Liste fiyatı
EUR 434,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
1 x SPDT
Koruma derecesi
IP66/67
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°