NMC24A-MP

Hızlı rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (20...75 s), IP54

Liste fiyatı
EUR 266,00
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
20334-00001

Dönme açısı sınırlayıcı K-NA ve K-SA için

Liste fiyatı: EUR 3,20
Fiyatınız: ...

AH-25

Motor kolu standart mil kelepçesi (tek yönlü) için

Liste fiyatı: EUR 11,90
Fiyatınız: ...

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 45,00
Fiyatınız: ...

K-ENMA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A için, kelepçe aralığı insert ile Ø8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 238,00
Fiyatınız: ...

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ∅8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 158,00
Fiyatınız: ...

K-NA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NM..A, LMQ.. için, kelepçe aralığı ∅8...20 mm

Liste fiyatı: EUR 21,60
Fiyatınız: ...

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 14,80
Fiyatınız: ...

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 12,70
Fiyatınız: ...

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 13,80
Fiyatınız: ...

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 50,00
Fiyatınız: ...

Z-NMA

Taban plakası uzatması NM..A ve NM.. arası için

Liste fiyatı: EUR 8,00
Fiyatınız: ...

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 42,00
Fiyatınız: ...

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZF8-NMA

Kare-kesit, 8x8 mm, NM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZG-NMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 50,00
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...

S1A

Pozisyon anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 54,00
Fiyatınız: ...

S2A

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 116,00
Fiyatınız: ...

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 82,00
Fiyatınız: ...

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ Besleme AC/DC 24 A

Liste fiyatı: EUR 225,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 179,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 673,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 595,00
Fiyatınız: ...

Sınıflandırılmamış

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 88,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
4 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm
Tork
10 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
20...75 s