İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SM24A-MP

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (86...346 s), IP54

Liste fiyatı
EUR 312,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM

CAD verileri 3D

BIM / Revit

CADENAS

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

Yazılım / Uygulamalar

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

AH-20

Motor kolu standart mil kelepçesi (tersine çevrilebilir) için

Liste fiyatı: EUR 13,00
Fiyatınız: ...

AV12-25-I

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 12...21 mm CrNi damper mili için

Liste fiyatı: EUR 54,40
Fiyatınız: ...

AV8-25

Mil uzatma parçası 240 mm Ø20 mm Ø 8...22,7 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 49,20
Fiyatınız: ...

K-ENSA

Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için, kelepçe aralığı ∅8...26 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 172,80
Fiyatınız: ...

K-ENSA-I

Mil kelepçesi, tek taraflı CrNi (INOX) için SM..A için, kelepçe aralığı ∅12...26 mm, CrNi mili (INOX) için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 278,00
Fiyatınız: ...

K-SA

Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir SM..A, NKQ.., NMQ.. için, kelepçe aralığı ∅10...20 mm

Liste fiyatı: EUR 23,60
Fiyatınız: ...

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 162,00
Fiyatınız: ...

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun, 10'lı paket

Liste fiyatı: EUR 139,00
Fiyatınız: ...

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ∅10...18 mm

Liste fiyatı: EUR 15,00
Fiyatınız: ...

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 55,40
Fiyatınız: ...

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 57,00
Fiyatınız: ...

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 47,00
Fiyatınız: ...

Z-SMA

Taban plakası uzatması SM..A ve SM../AM../SMD24R arası

Liste fiyatı: EUR 8,72
Fiyatınız: ...

ZF10-NSA

Kare-kesit, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF12-NSA

Kare-kesit, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF15-NSA

Kare-kesit, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZF16-NSA

Kare-kesit, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 109,00
Fiyatınız: ...

ZG-SMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 59,70
Fiyatınız: ...

Elektrikli aksesuarlar

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 120,00
Fiyatınız: ...

EXT-WR-FP20-MP

MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu

Liste fiyatı: EUR 137,00
Fiyatınız: ...

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P200A

Geri bildirim potansiyometresi 200 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P2800A

Geri bildirim potansiyometresi 2.8 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P5000A

Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

P500A

Geri bildirim potansiyometresi 500 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 95,40
Fiyatınız: ...

S1A

Pozisyon anahtarı 1 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 58,70
Fiyatınız: ...

S2A

Pozisyon anahtarı 2 x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 78,60
Fiyatınız: ...

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 89,70
Fiyatınız: ...

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, Besleme AC/DC 24 A

Liste fiyatı: EUR 245,00
Fiyatınız: ...

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 205,00
Fiyatınız: ...

Servis araçları

MFT-C

Adaptör ZTH Servis Aracı için

Liste fiyatı: EUR 300,00
Fiyatınız: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Ayar ve arıza teşhis yazılımı

Ücretsiz şekilde indirilebilir

ZK1-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 78,00
Fiyatınız: ...

ZK2-GEN

Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 26,00
Fiyatınız: ...

ZTH EU

Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 489,00
Fiyatınız: ...

Ağ Geçitleri

UK24BAC

BACnet MS/TP'ye MP Ağ Geçidi

Liste fiyatı: EUR 731,00
Fiyatınız: ...

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 645,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Güç tüketimi (beklemede)
1.4 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3,5 W
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
86...346 s