SM24P-MP
Rotary motor (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (86...346 s), IP66/67
- Liste fiyatı
- EUR 506,00
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
Elektrikli aksesuarlar
Servis araçları
ZTH EU
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 466,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Dönme açısı
- 95
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.4 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP66/67
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm
- Tork
- 20 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 86...346 s