UH24Y-L.1
Dikey hareketli motor, 50 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 122 s, Strok 60 mm, IP20
40'lı paket
- Liste fiyatı
- EUR 3.644,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Konektör fişi (Kablo tarafı bağlantı elemanı soketi, paket içeriğine dahil değildir)
- Bağlantı, Fiş
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Kuvvet
- 50 N
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Motor Dönme Yönü
- elektrik tesisatına göre
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Strok
- 60 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 122 s / 100 mm
- Koruma kategorisi
- IP20
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]