3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

UM230Y-L.1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
UM230Y-L.1

UM230Y-L.1

Rotary motor, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 22 s, IP20, Konektör fişi
100'lı paket

Liste fiyatı
EUR 8.210,00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Dönme önleyici klips, CM.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 58,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 23,40
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PCUM

Z-PCUM

Koruyucu kapak, UM.. / UH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 170,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Konektör fişi (Kablo tarafı bağlantı elemanı soketi, paket içeriğine dahil değildir)
Bağlantı, Fiş
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Tork
1 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
saatin aksi yönde dönüş (ccw)
Elle müdahale elemanı
Hayır
Dönme açısı
0...185°
Çalışma süresi (motor)
22 s / 90°
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
Koruma kategorisi
IP20
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)