UM24Y-F-R.1
Rotary motor, 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 22 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP20, Konektör fişi
100'lı paket
- Liste fiyatı
- EUR 7.110,00
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
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Dönme açısı
- 0...287.5
- Elektrik bağlantısı
- Konektör fişi
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Kontrol tipi
-
- Aç-kapa
- Yüzer kontrol
- Koruma derecesi
- IP20
- Mekanik arayüz
- Kare-kesit 8x8 mm
- Tork
- 1 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 22 s / 90°