UM24Y-SR-F-L.1
Rotary motor, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Form fit 8x8 mm, IP20, Konektör fişi
100'lı paket
- Liste fiyatı
- EUR 9.380,00
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
Z-ESCM
Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Konektör fişi (Kablo tarafı bağlantı elemanı soketi, paket içeriğine dahil değildir)
- Bağlantı, Fiş
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Tork
- 1 Nm
- Kontrol tipi
- Oransal
- Motor Dönme Yönü
- saatin aksi yönde dönüş (ccw)
- Elle müdahale elemanı
- Hayır
- Dönme açısı
- 95°
- Çalışma süresi (motor)
- 22 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Form fit 8x8 mm
- Koruma kategorisi
- IP20
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]