2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

UM24Y-SR-F-R.1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
UM24Y-SR-F-R.1

UM24Y-SR-F-R.1

Rotary motor, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP20, Konektör fişi
100'lı paket

Liste fiyatı
EUR 9.380,00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Dönme önleyici klips, CM.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 62,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 25,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PCUM

Z-PCUM

Koruyucu kapak, UM.. / UH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 182,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Konektör fişi (Kablo tarafı bağlantı elemanı soketi, paket içeriğine dahil değildir)
Bağlantı, Fiş
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Tork
1 Nm
Kontrol tipi
Oransal
Motor Dönme Yönü
saat yönünde dönüş (cw)
Elle müdahale elemanı
Hayır
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
22 s / 90°
Mekanik arayüz
Kare-kesit 8x8 mm
Koruma kategorisi
IP20
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)