SKM230-T-B12.1
CM..K.. rotary motor için güç modülü, AC 230 V, Aç/kapa, IP40, Klemens
10'lı paket
- Liste fiyatı
- EUR 2.220,00
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
- AC 230 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 16 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 VA
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]