BE230-12

Duman kontrol damperi motoru, 40 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, 60 s, 2 x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
ZK1-B

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZK1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZK2-B

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZK2-B.1

Krank kolu, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZZ12-B

İbre 12x12 mm BLF, BF, BLE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZZ12-B.1

İbre 12x12 mm BLF, BF, BLE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

Elektrikli aksesuarlar

BKNE230-24

İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V duman kontrol damperleri motorları

Liste fiyatı: EUR 274,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Smoke development with and without mechanical smoke control

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip mekanik duman tahliye sistemleri, kaçış ve kurtarma yollarının mümkün olduğunca uzun süre dumansız kalmasını sağlar.

Dumanın komşu bölgelere yayılması etkin bir şekilde önlenir ve içeri giren temiz hava ani alevlenmeyi geciktirir.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
100
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kollu
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Güç tüketimi (çalışırken)
8 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
Tork
40 Nm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
<60 s / 90°