BEN24-SR

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, <30 s, 2 x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
ZKN1-B

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 4,60
Fiyatınız: ...

ZKN1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 100,00
Fiyatınız: ...

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 5,00
Fiyatınız: ...

ZKN2-B.1

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 110,00
Fiyatınız: ...

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 130,00
Fiyatınız: ...

ZZN12-B

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 4,20
Fiyatınız: ...

ZZN12-B.1

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 57,00
Fiyatınız: ...
Ürün videoları

Smoke development with and without mechanical smoke control

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip mekanik duman tahliye sistemleri, kaçış ve kurtarma yollarının mümkün olduğunca uzun süre dumansız kalmasını sağlar.

Dumanın komşu bölgelere yayılması etkin bir şekilde önlenir ve içeri giren temiz hava ani alevlenmeyi geciktirir.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kollu
Güç tüketimi (beklemede)
0.3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
Tork
15 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
<30 s / 90°