BEN24-ST

Duman kontrol damperi motoru, 15 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 30 s, 2 x SPDT, Kare-kesit 12x12 mm, IP54, Konnektör fişli kablo

Yalnızca duman kontrol damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
ZKN1-B

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZKN1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZKN2-B.1

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZZN12-B

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

ZZN12-B.1

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir

Elektrikli aksesuarlar

BKNE230-24

İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V duman kontrol damperleri motorları

Liste fiyatı: EUR 274,00
Fiyatınız: ...

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir
Ürün videoları

Smoke development with and without mechanical smoke control

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip mekanik duman tahliye sistemleri, kaçış ve kurtarma yollarının mümkün olduğunca uzun süre dumansız kalmasını sağlar.

Dumanın komşu bölgelere yayılması etkin bir şekilde önlenir ve içeri giren temiz hava ani alevlenmeyi geciktirir.

Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Dönme açısı
95
Elektrik bağlantısı
Konnektör fişli kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kollu
Güç tüketimi (beklemede)
0.1 W
Güç tüketimi (çalışırken)
3 W
Kontrol tipi
Aç-kapa
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
Tork
15 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
<30 s / 90°