CMV-100-MP
Kontrollü apartman havalandırmalarında basınçtan bağımsız VAV uygulamaları için damper kanadı ve hava hızı sensörü ile tamamlanmış VAV kontrol ünitesi. Yuvarlak kanallara montaj içindir., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-MA
Manuel müdahale mıknatısı, CM.. / CH.. / CM..D.. için
20'lı paket
Elektriksel ilave cihaz
CRA24-B3
Oda sıcaklığı kontrol cihazı elle çalıştırarak, 2...10 V çıkış: besleme havası VAV, 2...10 V çıkış: egzoz havası VAV, 2/3 Noktalı Çıkış: ısıtma, AC 24 V, Mod seçimi ve ekran: KOMF/MİN/MAKS, döner düğme +/-
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2,5 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.34 mm²
- Tork
- 2 Nm
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Mıknatıslı
- Çalışma süresi (motor)
- 70 s
- Koruma kategorisi
- IP00
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]