LMV-M1-MOD
VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, statik Δp sensörü (membran) ve damper motoru ile, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Uygulama alanı: Kirli havanın söz konusu olduğu konfor uygulamalarındaki veya havalandırma sistemlerindeki VAV üniteleri
Uygulama: VAV/CAV, pozisyon kontrolü
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
ZK1-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK2-GEN
Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tork
- 5 Nm
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95
- Mekanik arayüz
- Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]