VRU-M1-BAC
VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. VAV/basınç kanalı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
Kullanılabilir motorlar için bkz. "Elektrikli aksesuarlar"
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Elektriksel ilave cihaz
LF24-VST
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
VRU için rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
VRU için rotary motor, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2,5 s, IP54
NF24A-VST
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
VRU için rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
VRU için rotary motor, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
VRU için rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
VRU için rotary motor, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Boş konektör fişi VST konektör fişi için, motorsuz uygulamalar için
25'lı paket
Araçlar
Belimo Assistant 2
Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için
ZTH EU
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 2.5 mm²
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP42
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 1
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 1
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]