2. Motorlar
  3. VAV

VRU-M1R-BAC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, kirli ortamlar için dahili Δp sensörüyle modüler kontrol çözümü. Oda basıncı uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: Teknik bina ekipmanları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Kullanılabilir motorlar için bkz. "Elektrikli aksesuarlar"

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
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
CAD verileri 3D

  • İndir

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
LF24-VST

LF24-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LM24A-VST

LM24A-VST

VRU için rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

VRU için rotary motor, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2,5 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NF24A-VST

NF24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NM24A-VST

NM24A-VST

VRU için rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

VRU için rotary motor, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
SF24A-VST

SF24A-VST

VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
SM24A-VST

SM24A-VST

VRU için rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

VRU için rotary motor, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Yalnızca VAV kutusu üreticilerinden temin edilebilir
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Boş konektör fişi VST konektör fişi için, motorsuz uygulamalar için
25'lı paket

Liste fiyatı: EUR 82,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Araçlar

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Kablolu ve kablosuz kurulum, yerinde çalıştırma ve sorun giderme için servis aracı Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız

Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Koruma kategorisi
IP42
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)