Ana sayfa

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

İndirilenler klasörünü görüntüle
İndirilenler merkezine

Sepetinizdeki ürünler

Sepet boş.
Sepetteki ürünler

Solution

Miktar:
Toplam:
Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
Farklı bir proje listesi aç
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
  • İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

    İndirilenler klasörü boş
    indirilenler klasöründeki ürünler

    !

    İndirilenler klasörünü görüntüle
    İndirilenler merkezine
  • Sepetinizdeki ürünler

    Sepet boş.
    Sepetteki ürünler

    Solution

    Miktar:
    Toplam:
    Sepeti/Proje Listesini Görüntüle
    Farklı bir proje listesi aç
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

AVK24A-SZ-TPC



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı
EUR 1.522,00
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
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Elektriksel ilave cihaz

S2A-H

S2A-H

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 144,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
9,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemens 4 mm²)
Kuvvet
2000 N
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Butonlu
Strok
32 mm
Çalışma süresi (motor)
150 s / 32 mm
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
35 s
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
0...50°C [32...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)