CQD230A-20

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 15 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 100,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

İhale metinleri

CAD / BIM / VDI

CAD verileri 2D

CAD verileri 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Yazılım / Uygulamalar

Başarı hikayeleri

Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 20,90
Fiyatınız: ...

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: RAL beyaz

Liste fiyatı: EUR 6,60
Fiyatınız: ...
Bilgiler

Teknik Özellikler

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Motorlu (ayarlanabilir)
Güç tüketimi (beklemede)
0.7 W
Güç tüketimi (çalışırken)
1 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Koruma derecesi
IP40
Tork
1 Nm
Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Çalışma süresi (motor)
15 s / 90°