EV24A-SR-TPC



EV24A-SR-TPC

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 40 mm, IP54, Kablolu klemensler

Liste fiyatı
EUR 798,00
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
Sınıflandırılmamış
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
4 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
2500 N
Strok
40 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
150 s / 40 mm