EVC24A-MF

Glob vana motoru, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 40 mm, IP54

Liste fiyatı
EUR 922,00
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
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Liste fiyatı: EUR 453,00
Fiyatınız: ...

Sınıflandırılmamış
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
11 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Koruma derecesi
IP54
Kuvvet
2500 N
Strok
40 mm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (motor)
35 s / 40 mm