GV12-230-3-T



GV12-230-3-T

Büyük stroklu motor, 12000 N, AC 230 V, Yüzer kontrol, 82 s, Strok 65 mm, 2 x SPDT, IP65, Klemens

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.
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
Klemens
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP65
Kuvvet
12000 N
Strok
65 mm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
82 s / 65 mm