NR24A-KNX
Rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 440,00
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
Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
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
- 3,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tork
- 10 Nm
- Kontrol tipi
- KNX (S-Mode)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi motor değişkeni
- 45...170 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]