NRQ24A
Çok hızlı motorlar, 8 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 9 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 427,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 13 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 23 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 8 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 9 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...40°C [-22...104°F]