SR24A-MP
Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54
- Liste fiyatı
- EUR 328,00
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
Elektrikli aksesuarlar
Servis araçları
ZK1-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
Liste fiyatı: EUR 74,30
Fiyatınız: ...
ZK2-GEN
Kablo bağlantısı 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
Liste fiyatı: EUR 24,80
Fiyatınız: ...
ZTH EU
Servis Aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için
Liste fiyatı: EUR 466,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.25 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 3,5 W
- Kontrol tipi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Tork
- 20 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°