Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
    Motorlar
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
    • Yangın damperi motorları
    • Duman kontrol damperi motorları
    • VAV
    • Vana Motorları

    Vanalar
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
    • Dış Ortam Sensörleri
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
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SRC24A-MP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SRC24A-MP

SRC24A-MP

Rotary motor, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54

Liste fiyatı
EUR 423,00
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
Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar

  • İndir
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 76,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 102,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 125,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı

Liste fiyatı: EUR 326,00
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
Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi

Liste fiyatı: EUR 101,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Bağlantı kablosu 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu

Liste fiyatı: EUR 33,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle

Ağ geçitleri ve saha modülleri

UK24BAC

UK24BAC

MP - BACnet MS/TP ağ geçidi

Liste fiyatı: EUR 951,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
UK24MOD

UK24MOD

MP-Bus / Modbus RTU çevirici

Liste fiyatı: EUR 839,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
3.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
35 s / 90°
Çalışma süresi motor değişkeni
35...150 s
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)