.xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    • Rusya
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
    • Rusya
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SRF24A-S2-O



Ürün kategorisine dön
SRF24A-S2-O

SRF24A-S2-O

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı
EUR 501,00
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
İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
7,5 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2 x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6 x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NA, vana açık (A - AB = %100)
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Muhafaza Tip 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir Künye Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar
+90 216 266 3200
AM AB
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)