SRF24A-SR-O
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 424,00
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
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Var
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NA, vana açık (A - AB = %100)
- Elektrik bağlantısı
- Kablo
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5,5 W
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Koruma derecesi
- IP54
- Tork
- 20 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°