İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SRF24A-SR-S2-O



SRF24A-SR-S2-O

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54

Liste fiyatı
EUR 468,00
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
Var
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NA, vana açık (A - AB = %100)
Elektrik bağlantısı
Kablo
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Güç tüketimi (çalışırken)
5,5 W
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP54
Tork
20 Nm
Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°