2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SRF24A-SZ-S2



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SRF24A-SZ-S2

SRF24A-SZ-S2

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

Liste fiyatı
EUR 621,00
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
5.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
3 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
8,5 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Motor Dönme Yönü
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)