SVC24A-SR-TPC
Glob vana motoru, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Strok 20 mm, IP54, Kablolu klemensler
- Liste fiyatı
- EUR 694,00
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
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 4 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1.5 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 6 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablolu klemensler 1 m, 4x 0.75 mm², Klemens 4 mm²
- Kuvvet
- 1500 N
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Strok
- 20 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 20 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- 0...50°C [32...122°F]