İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

SY11-230A-3-T



SY11-230A-3-T

Rotary motor, 3000 Nm, AC 230 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Klemens

Liste fiyatı
EUR 9.076,00

Tasarım verileri: Tasarım verileri

  • İndirilenler
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

CAD / BIM

BIM / Revit

Bilgiler

Teknik Özellikler

Vana özellikleri

Dönme açısı
90

Motor özellikleri

Acil durumda kontrol fonksiyonu
Yok
Elektrik bağlantısı
Klemens
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Güç tüketimi (çalışırken)
397 W
Kontrol tipi
  • Aç-kapa
  • Yüzer kontrol
Konum anahtarı
2 x SPDT
Koruma derecesi
IP67
Tork
3000 Nm
Voltaj AC/DC
AC 230 V
Çalışma süresi (motor)
73 s / 90°