.xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    • Rusya
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
    • Rusya
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
    • Daha iyi teknoloji ile sistem yükseltme
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar
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
    • Uygulamalar: Klima santralleri (AHU'lar)
  • Hakkımızda

    Belimo

    • Profil
    • Misyon ve Değerler
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
    .xlsx olarak dışa aktar .csv olarak dışa aktar .csv dosyasından içe aktar .bel dosyasından içe aktar
  1. Ana sayfa
  2. Motorlar
  3. Vana Motorları

SY5-230-SR-T



Ürün kategorisine dön
SY5-230-SR-T

SY5-230-SR-T

Rotary motor, 500 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 22 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemens

Sipariş vermek için lütfen yerel Satış Temsilcinizle irtibat kurun.
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
CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 230 V
Güç tüketimi (çalışırken)
211 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
253 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm² (Damar 2x 1,5 mm² veya 1x 2,5 mm²)
Tork
500 Nm
Kontrol tipi
DC 0.5...10 V
Elle müdahale elemanı
El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
Dönme açısı
90
Çalışma süresi (motor)
22 s / 90°
Koruma kategorisi
IP67
Ortam Sıcaklığı
-30...65°C [-22...149°F]
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir Künye Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar
+90 216 266 3200
AM AB
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)