SY5-24-SR-T
Rotary motor, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 4.336,00
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
- Dönme açısı
- 90
Motor özellikleri
- Acil durumda kontrol fonksiyonu
- Yok
- Elektrik bağlantısı
- Klemens
- Elle müdahale elemanı
- El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 232 W
- Kontrol tipi
- DC 0,5...10 V
- Konum anahtarı
- 2 x SPDT
- Koruma derecesi
- IP67
- Tork
- 500 Nm
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Çalışma süresi (motor)
- 30 s / 90°